??
CAD model selection
K0357.1630175
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0357 - Mandrel collets
Bill of material
K0357.1630175
BESTKIPP
Order No.
K0357.1630175
D
Diameter
175.0 mm
DMIN
diameter min.*
29.3 mm
D1
Diameter
132,9 h9 mm
D2
Diameter
118.0 mm
D3
for countersunk screw
M 6 mm
H
Height
45.5 mm
H1
Height
37.6 mm
H2
Height
32.3 mm
H3
Height
20.0 mm
DREHMOMENT
Max. tightening torque
280.0 Nm
SPANNKRAFT
Clamping force max. kN
44.5 kN
D4
Taperedhead bolt
M 16
SW
Taperedhead bolt
14.0
GEW
Approx. weight
6.8100 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245020904
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions